Keine Abbildung verfügbar
SIMATIC RACK PC 840 V2, SCHNITTSTELLEN: 1X LAN (RJ45); 1 X GRAFIK (VGA); 2X SERIELL; 1X PARALLEL; 2X PS/2; 1X USB2.0 FRONTSEITIG; 2X USB2.0 RUECKSEITIG; 10 STECKPLAETZE (5X PCI LANG, 2XPCI/ISA LANG, 3X ISA LANG); TEMPERATUR- UND LUEFTERUEBER- WACHUNG; WATCHDOG; KARTENNIEDERHALTER; PROZESSOR: CELERON 2,0 GHZ, 400MHZ FSB; LAUFWERKE: 40 GBYTE HDD EIDE, 0,5 G VIBRATION, 5 G SCHOCK, INTERN; 128 MBYTE DDR SDRAM (1X128 MB); 1,44 MBYTE FDD; 110/230V INDUSTRIE-NETZTEIL MIT NAMUR, NETZKABEL EUROPA, MS-DOS 6.22 ENGLISCH, OHNE ERWEITERUNGEN
Hinweis
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6ES7643-7AA00-0AX0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC RACK PC 840 V2, SCHNITTSTELLEN: 1X LAN (RJ45); 1 X GRAFIK (VGA); 2X SERIELL; 1X PARALLEL; 2X PS/2; 1X USB2.0 FRONTSEITIG; 2X USB2.0 RUECKSEITIG; 10 STECKPLAETZE (5X PCI LANG, 2XPCI/ISA LANG, 3X ISA LANG); TEMPERATUR- UND LUEFTERUEBER- WACHUNG; WATCHDOG; KARTENNIEDERHALTER; PROZESSOR: CELERON 2,0 GHZ, 400MHZ FSB; LAUFWERKE: 40 GBYTE HDD EIDE, 0,5 G VIBRATION, 5 G SCHOCK, INTERN; 128 MBYTE DDR SDRAM (1X128 MB); 1,44 MBYTE FDD; 110/230V INDUSTRIE-NETZTEIL MIT NAMUR, NETZKABEL EUROPA, MS-DOS 6.22 ENGLISCH, OHNE ERWEITERUNGEN
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2014 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist ersatzlos gestrichen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
2AP / 2AP |
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
ECCN : 5D992 / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
17,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85371099 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IC10-E |
Fabrikategruppe |
4249 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R115 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|