27.09.2024 2:53:29 AM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6ES7822-1AA05-4YA5
Keine Abbildung verfügbar
SIMATIC STEP 7 Professional V15/2017 Combo Software für Training; STEP7 Professional Combo, Safety Combo, S7-PLCSIM Advanced, OPC UA, Cloud Connector Floating-License für 1 User; SW und Doku auf DVD, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh; ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit); Windows 10 (64 Bit), Windows Server 2012/2016 (64); zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels nur für Ausbildungszwecke
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
6ES7822-1AA08-4YA5 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7822-1AA05-4YA5
Artikelbeschreibung SIMATIC STEP 7 Professional V15/2017 Combo Software für Training; STEP7 Professional Combo, Safety Combo, S7-PLCSIM Advanced, OPC UA, Cloud Connector Floating-License für 1 User; SW und Doku auf DVD, Klasse A, 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh; ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit); Windows 10 (64 Bit), Windows Server 2012/2016 (64); zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, SIMATIC S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels nur für Ausbildungszwecke
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM500:Ende des Produktlebenszyklus
Produktstatus Datum Produkt nicht mehr erhältlich seit: 30.04.2020
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
6ES7822-1AA08-4YA5 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6ES7822-1AA08-4YA5
Nachfolger-Beschreibung SCE Trainer Package V18 STEP 7 Prof, Safety, WinCC Advanced und Unified Engineering, RT und Options, CFC, DCC, SiVArc, Test Suite, SIRIUS, Multiuser, Teamcenter Gateway, Cloud Connector; Target, ODK, PRODIAG, OPC UA, PLCSIM Adv., Startdrive Adv.. for 1 Users; SW auf DVD oder DL, Klasse A, Lizenzschlüssel auf USB-Stick; 9-sprachig: de,en,zh enthalten, fr,sp,it,ru,jp,kr als Download; ablauffähig unter Win10; Win11; Windows Server 2016/2019/2022; zur Projektierung von SIMATIC S7-1500/1200/300/400/WinAC, SIMATIC Panels; for educational purposes only
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 2SP / 2SP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) Auf Anfrage
Nettogewicht pro ME 1,052 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 0 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 804766537783
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) ST79-SW
Fabrikategruppe 4117
Geschäftsbereichskennzahl R111
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 0 Stück
;