SIMATIC STEP 7 Prof. V16; Upgrade V11..V15-> V16 oder V11/2010..V15/2017 -> V16/2017 SR2 oder 2006..2010-> V16/2017 SR2 Combo Floating License; Engineering Software im TIA Portal; gilt auch für Upgrade von V11 Einzellizenzen; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh; ablauffähig u. Windows7(64Bit), Windows 10 (64 Bit), Windows Server 2012/16 /19 (64) ; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels ******************************* Inhalt: Satz (10x DVD + 1x USB)
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Es ist eine neuere Version verfügbar: 6ES7822-1AA07-0YE5
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6ES7822-1AA06-0YE5 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC STEP 7 Prof. V16; Upgrade V11..V15-> V16 oder V11/2010..V15/2017 -> V16/2017 SR2 oder 2006..2010-> V16/2017 SR2 Combo Floating License; Engineering Software im TIA Portal; gilt auch für Upgrade von V11 Einzellizenzen; SW und Doku auf DVD; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; 6-sprachig: de,en,fr,es,it,zh; ablauffähig u. Windows7(64Bit), Windows 10 (64 Bit), Windows Server 2012/16 /19 (64) ; zur Projektierung von SIMATIC S7-1200/1500, S7-300/400/WinAC, SIMATIC Basic Panels ******************************* Inhalt: Satz (10x DVD + 1x USB)
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM490:Produktabkündigung |
Produktstatus Datum |
Produkt abgekündigt seit: 01.01.2024 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Es ist eine neuere Version verfügbar: 6ES7822-1AA07-0YE5
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
S20 / 2AP |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,443 kg |
Verpackungsmaße |
18,40 x 31,10 x 3,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622809495 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST79-SW |
Fabrikategruppe |
4A6F |
Geschäftsbereichskennzahl |
R132 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|