SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V3.0, Upgrade V1.0..V2.0->V3.0; Floating License Download; Option zur Simulation von S7-1500 & ET200SP; Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; SW 1-sprachig: en Doku 2-sprachig: de,en; ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit), Windows10 (64 Bit) ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Es ist eine neuere Version verfügbar: 6ES7823-1FE03-0YE5
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6ES7823-1FE02-0YE5 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC S7-PLCSIM Advanced V3.0, Upgrade V1.0..V2.0->V3.0; Floating License Download; Option zur Simulation von S7-1500 & ET200SP; Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download; Klasse A; SW 1-sprachig: en Doku 2-sprachig: de,en; ablauffähig unter Windows 7 (64 Bit), Windows10 (64 Bit) ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM490:Produktabkündigung |
Produktstatus Datum |
Produkt abgekündigt seit: 01.01.2024 |
Hinweis |
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: Es ist eine neuere Version verfügbar: 6ES7823-1FE03-0YE5
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
S20 / 2AP |
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
ECCN : N / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,001 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622805336 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
Nicht verfügbar |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST79-SW |
Fabrikategruppe |
X066 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R134 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Nein |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|