23.08.2024 10:18:45 PM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6ES7823-1TE08-0AA5
Product
Abbildung ähnlich
TIA Portal Test Suite Advanced V18; Floating License Download; Option für Engineering Software im TIA Portal; Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download, Klasse A; 3-sprachig: de,en;zh ablauffähig mit STEP 7 Professional V18; ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6ES7823-1TE23-0AA5 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6ES7823-1TE08-0AA5
Artikelbeschreibung TIA Portal Test Suite Advanced V18; Floating License Download; Option für Engineering Software im TIA Portal; Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download, Klasse A; 3-sprachig: de,en;zh ablauffähig mit STEP 7 Professional V18; ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Produktfamilie Bestelldatenübersicht
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 16.02.2024
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6ES7823-1TE23-0AA5 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6ES7823-1TE23-0AA5
Nachfolger-Beschreibung TIA Portal Test Suite Advanced V19; Floating License Download; Option für Engineering Software im TIA Portal; Software, Dokumentation und Lizenzschlüssel zum Download, Klasse A; 3-sprachig: de,en;zh ablauffähig mit STEP 7 Professional V19; ******************************* Warenempfänger E-Mail Adresse zur Auslieferung erforderlich
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 265 / 265
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4025515740926
UPC 195125368170
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) ST79-SW
Fabrikategruppe 4A81
Geschäftsbereichskennzahl R132
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-01
eClass 14 27-24-25-01
eClass 6 27-24-25-01
eClass 7.1 27-24-25-01
eClass 8 27-24-25-01
eClass 9 27-24-25-01
eClass 9.1 27-24-25-01
ETIM 7 EC000809
ETIM 8 EC000809
ETIM 9 EC000809
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;