Frontsteckmodul m. Flachrund- kabelanschluss fuer digitale 16 E/A Baugruppen der S7-300, Stromeinspeisung ueber Federklemmen
Artikelnummer |
6ES7921-3AA00-0AA0 |
Artikelbeschreibung |
Frontsteckmodul m. Flachrund- kabelanschluss fuer digitale 16 E/A Baugruppen der S7-300, Stromeinspeisung ueber Federklemmen
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 01.10.2023 |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
592 / 592 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,067 kg |
Verpackungsmaße |
4,00 x 13,50 x 2,80 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4025515065739 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85366990 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
KT10-CA1 |
Fabrikategruppe |
9394 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R315 |
Ursprungsland |
Polen |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 24.02.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-14-11-06 |
eClass |
14 |
27-14-11-06 |
eClass |
6 |
27-14-11-06 |
eClass |
7.1 |
27-14-11-06 |
eClass |
8 |
27-14-11-06 |
eClass |
9 |
27-14-11-06 |
eClass |
9.1 |
27-14-11-06 |
ETIM |
7 |
EC001284 |
ETIM |
8 |
EC001284 |
ETIM |
9 |
EC001284 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-03 |
|
|
|
|