SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
6FX2003-0LU10
Product
Leistungsstecker 6-pol. Gr. 1.5 Typ: 6FX2003-0LU10 Buchse, Überwurfmutter 1 mal 6-pol. isol. Körper 5 mal Buchsenkont. (1,5-4mm2) 5 mal Buchsenkont. (6-16mm2) 3 mal BREMSENKONT. (1-2,5mm2) 2 mal Kabelklemmung Packung=1 Stück für Kabeldurchmesser: 7 - 9 / 9 - 16 / 16 - 25
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6FX2003-0LU10
Artikelbeschreibung Leistungsstecker 6-pol. Gr. 1.5 Typ: 6FX2003-0LU10 Buchse, Überwurfmutter 1 mal 6-pol. isol. Körper 5 mal Buchsenkont. (1,5-4mm2) 5 mal Buchsenkont. (6-16mm2) 3 mal BREMSENKONT. (1-2,5mm2) 2 mal Kabelklemmung Packung=1 Stück für Kabeldurchmesser: 7 - 9 / 9 - 16 / 16 - 25
Produktfamilie Leistungsstecker M40/Gr. 1,5, Überwurfmutter, Vollgewinde, 6-polig
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 764 / 764
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 7 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,312 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 662643047479
Statistische Warennummer 85366990
Listenkennzeichen (LKZ) NCZ1
Fabrikategruppe 9300
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland Slowakische Republik
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-06-90-90
eClass 14 27-06-90-90
eClass 6 27-06-90-90
eClass 7.1 27-06-90-90
eClass 8 27-06-90-90
eClass 9 27-06-90-90
eClass 9.1 27-06-90-90
ETIM 7 EC000237
ETIM 8 EC000237
ETIM 9 EC000237
UNSPSC 15 26-12-16-30
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
Dokumente werden geladen...
;