6GF3500-2AP03
Product
Starterpaket MV530 S KOMPLETT im Paket enthalten; SIMATIC MV530 S KOMPLETT-Lesegerät Auflösung 800 x 600 Pixel; Arrbeitsbereich[mm]: 30..250; verbaut sind: Objektiv mit Grünfilter; Einbau-Ringlicht GRUEN MULTI; Schutztubus; EthernetKabel Ethernet-Kabel 2x2 M12/RJ45 3m, Montageplatte; Power-IO-DATA-Kabel 10m; Montageplatte; Lieferumfang: 6GF3530-0CD10; 6GF3440-8CA; 6GF3500-8BA21; 6XV1871-5TH30 MAX.1 PAKET PRO KUNDE.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GF3500-2AP03
Artikelbeschreibung Starterpaket MV530 S KOMPLETT im Paket enthalten; SIMATIC MV530 S KOMPLETT-Lesegerät Auflösung 800 x 600 Pixel; Arrbeitsbereich[mm]: 30..250; verbaut sind: Objektiv mit Grünfilter; Einbau-Ringlicht GRUEN MULTI; Schutztubus; EthernetKabel Ethernet-Kabel 2x2 M12/RJ45 3m, Montageplatte; Power-IO-DATA-Kabel 10m; Montageplatte; Lieferumfang: 6GF3530-0CD10; 6GF3440-8CA; 6GF3500-8BA21; 6XV1871-5TH30 MAX.1 PAKET PRO KUNDE.
Produktfamilie Starterpakete
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 5TP / 5TP
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2,935 kg
Verpackungsmaße 1,00 x 1,00 x 1,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4034106026875
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84719000
Listenkennzeichen (LKZ) ID10.V
Fabrikategruppe X03Q
Geschäftsbereichskennzahl R322
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-28-01-03
eClass 14 27-28-01-03
eClass 6 27-28-01-03
eClass 7.1 27-28-01-03
eClass 8 27-28-01-03
eClass 9 27-28-01-03
eClass 9.1 27-28-01-03
ETIM 7 EC002999
ETIM 8 EC002999
ETIM 9 EC002999
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;