SIMATIC Cloud Connect 7, CC 712 IoT Gateway zur Anbindung von Automatisierungsgeräten an Cloud Services und OPC 2xEthernet RJ45 Feldprotokolle: S7, Modbus MES/Cloud Protokolle: MQTT, OPC
Artikelnummer |
6GK1411-1AC00 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC Cloud Connect 7, CC 712 IoT Gateway zur Anbindung von Automatisierungsgeräten an Cloud Services und OPC 2xEthernet RJ45 Feldprotokolle: S7, Modbus MES/Cloud Protokolle: MQTT, OPC
|
Produktfamilie |
SIMATIC CloudConnect 7 |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
|
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,300 kg |
Produktmaße (B x L x H) |
Nicht verfügbar |
Verpackungsmaße |
1,00 x 1,00 x 1,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622710920 |
UPC |
804766918759 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2443 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
6 |
19-17-01-03 |
eClass |
7.1 |
19-17-01-03 |
eClass |
8 |
19-17-01-03 |
eClass |
9 |
19-17-01-03 |
eClass |
9.1 |
19-17-01-03 |
ETIM |
6 |
EC001478 |
ETIM |
7 |
EC001478 |
|
|
|
|