SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
6GK6090-0EM20-0AA0
Product
Abbildung ähnlich
MIT DEM RUGGEDCOM RS900M- STND-XX OEM-MODUL KOENNEN OEMS (ORIGINAL EQUIPMENT MANU- FACTURER) ETHERNET-NETZWERK- KOMMUNIKATION DER UTILITY- KLASSE IN IHRE INTELLIGENTEN GERAETE EINBETTEN. ES ENTHAELT DAS VOLL UNTER- STUETZTE RUGGED BETRIEBS- SYSTEM (ROS), DAS SICH IN ALLEN RUGGEDCOM ETHERNET- SWITCHES BEFINDET. DAS RS900M WURDE SPEZIELL FUER RAUE UMGEBUNGEN ENTWICKELT, FUER DIE ZERTIFIZIERUNGEN NACH IEC 61850-3, IEEE 1613 CLASS 2 UND NEMA TS-2 ERFORDERLICH SIND. 128-BIT-VERSCHLUESSELUNG
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6GK6090-0EM20-0AA0
Artikelbeschreibung MIT DEM RUGGEDCOM RS900M- STND-XX OEM-MODUL KOENNEN OEMS (ORIGINAL EQUIPMENT MANU- FACTURER) ETHERNET-NETZWERK- KOMMUNIKATION DER UTILITY- KLASSE IN IHRE INTELLIGENTEN GERAETE EINBETTEN. ES ENTHAELT DAS VOLL UNTER- STUETZTE RUGGED BETRIEBS- SYSTEM (ROS), DAS SICH IN ALLEN RUGGEDCOM ETHERNET- SWITCHES BEFINDET. DAS RS900M WURDE SPEZIELL FUER RAUE UMGEBUNGEN ENTWICKELT, FUER DIE ZERTIFIZIERUNGEN NACH IEC 61850-3, IEEE 1613 CLASS 2 UND NEMA TS-2 ERFORDERLICH SIND. 128-BIT-VERSCHLUESSELUNG
Produktfamilie RUGGEDCOM Technologiemodule
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.10.2024
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 5R0 / 5R0
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5A002ENCA3
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 40 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,200 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 887621275808
Statistische Warennummer 85176200
Listenkennzeichen (LKZ) IK
Fabrikategruppe 2484
Geschäftsbereichskennzahl R321
Ursprungsland Kanada
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.10.2013
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 19-17-01-30
eClass 14 19-17-01-30
eClass 6 19-17-01-06
eClass 7.1 19-17-01-06
eClass 8 19-17-01-06
eClass 9 19-17-01-06
eClass 9.1 19-17-01-06
ETIM 7 EC000734
ETIM 8 EC000734
ETIM 9 EC000734
IDEA 4 5208
UNSPSC 15 39-12-22-14
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;