Kommunikationsmodul CM 1542-5 zum Anschluss von S7-1500 an PROFIBUS DP, DPV1-Master oder DP-Slave, S7- und PG/OP-Kommunikation, Datensatz-Routing, Uhrzeitsynchronisation, Diagnose.
Hinweis
Artikelnummer |
6GK7542-5DX00-0XE0 |
Artikelbeschreibung |
Kommunikationsmodul CM 1542-5 zum Anschluss von S7-1500 an PROFIBUS DP, DPV1-Master oder DP-Slave, S7- und PG/OP-Kommunikation, Datensatz-Routing, Uhrzeitsynchronisation, Diagnose.
|
Produktfamilie |
Bestelldatenübersicht |
Produktstatus |
PM400:Ankündigung Produktauslauf |
Produktstatus Datum |
Produktauslauf seit: 14.03.2023 |
Hinweis |
|
Substitute |
6GK7542-5DX10-0XE0 |
Beschreibung Nachfolgetyp |
Kommunikationsmodul CM 1542-5 zum Anschluss von S7-1500 an PROFIBUS DP, DPV1-Master oder DP-Slave, S7- und PG/OP-Kommunikation, Datensatz-Routing, Uhrzeitsynchronisation, Diagnose. |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
S50 / 5P2 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
0,379 kg |
Verpackungsmaße |
60,00 x 74,00 x 117,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4019169224260 |
UPC |
887621142230 |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK-A |
Fabrikategruppe |
2443 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 27.02.2013 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-08 |
eClass |
14 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|