SIMATIC RTU3010C kompakte Low-Power RTU. Batterie- oder solarbetrieben; Anschluss ext. Spannungsversorgung 10,8V bis 28,8V DC; Anschluss externer Modems; Anbindung an TeleControl Server Basic; ladbare Protokolle: DNP3, IEC 60870-5-104, SINAUT ST7 oder MQTT; onboard I/Os: 8 DI, 4 DO, 4 AI; FTP-Client; Konfiguration / Diagnose über Webserver; Uhrzeitsynchronisation; E-Mail; SD-Kartenschacht.
Artikelnummer |
6NH3112-0BA00-0XX0 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC RTU3010C kompakte Low-Power RTU. Batterie- oder solarbetrieben; Anschluss ext. Spannungsversorgung 10,8V bis 28,8V DC; Anschluss externer Modems; Anbindung an TeleControl Server Basic; ladbare Protokolle: DNP3, IEC 60870-5-104, SINAUT ST7 oder MQTT; onboard I/Os: 8 DI, 4 DO, 4 AI; FTP-Client; Konfiguration / Diagnose über Webserver; Uhrzeitsynchronisation; E-Mail; SD-Kartenschacht.
|
Produktfamilie |
SIMATIC RTU3000C |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
5T1 / 5T1 |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,370 kg |
Verpackungsmaße |
38,00 x 21,00 x 62,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047622448410 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85176200 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
IK |
Fabrikategruppe |
2461 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R322 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-22-08 |
eClass |
14 |
27-24-22-08 |
eClass |
6 |
27-24-22-08 |
eClass |
7.1 |
27-24-22-08 |
eClass |
8 |
27-24-22-08 |
eClass |
9 |
27-24-22-08 |
eClass |
9.1 |
27-24-22-08 |
ETIM |
7 |
EC001423 |
ETIM |
8 |
EC001423 |
ETIM |
9 |
EC001423 |
IDEA |
4 |
3564 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|