23.05.2024 6:09:22 PM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6SE6440-2AD31-1CA1
Product
Abbildung ähnlich
**Ersatzteil** MICROMASTER 440 eingebautem Klasse-A-Filter 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 11kW Überlast 150% 60S, 200% 3S quadratisches Moment 15kW 245x 185x 195 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C ohne AOP/BOP
Hinweis
Nachfolgerhinweis: SIOS ID 109746454
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6SE6440-2AD31-1CA1
Artikelbeschreibung **Ersatzteil** MICROMASTER 440 eingebautem Klasse-A-Filter 3AC380-480V+10/-10% 47-63Hz Konstantmoment 11kW Überlast 150% 60S, 200% 3S quadratisches Moment 15kW 245x 185x 195 (HxBxT) Schutzart IP20 Umgebungstemperatur-10+50°C ohne AOP/BOP
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM410:Produktstreichung
Produktstatus Datum Produkt gestrichen seit: 01.10.2019
Hinweis
Nachfolgerhinweis: SIOS ID 109746454
Dieses Produkt ist ein Ersatzteil. Weitere Informationen zu Reparatur- und Austauschmöglichkeiten erhalten Sie über “Reparatur & Austausch“ auf der Produktdetailseite oder unter weitere Produktinformationen.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe S60 / 3A1
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 5,700 kg
Verpackungsmaße 265,00 x 305,00 x 210,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4019169450539
UPC 783087635890
Statistische Warennummer 85044095
Listenkennzeichen (LKZ) DA51-E
Fabrikategruppe 9848
Geschäftsbereichskennzahl R2S3
Ursprungsland Großbritannien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.07.2006
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;