30.04.2024 8:39:42 PM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6SL3072-4JA02-0XE5
Product
SINAMICS Startdrive Advanced V18 SP2, DVD. Upgrade V15..V17 -> V18, Advanced TIA Portal Engineering u. Inbetriebnahme-Tool fuer SINAMICS Antriebe. Deutsch, Englisch, Spanisch, Franzoesisch, Italienisch und Chinesisch (simplified), inkl. Licence Key auf USB-Stick
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6SL3072-4KA02-0XK5 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6SL3072-4JA02-0XE5
Artikelbeschreibung SINAMICS Startdrive Advanced V18 SP2, DVD. Upgrade V15..V17 -> V18, Advanced TIA Portal Engineering u. Inbetriebnahme-Tool fuer SINAMICS Antriebe. Deutsch, Englisch, Spanisch, Franzoesisch, Italienisch und Chinesisch (simplified), inkl. Licence Key auf USB-Stick
Produktfamilie Inbetriebnahme-Tool SINAMICS Startdrive
Produktstatus PM400:Ankündigung Produktauslauf
Produktstatus Datum Produktauslauf seit: 01.02.2024
Hinweis
Für dieses Produkt gibt es einen Nachfolger:
6SL3072-4KA02-0XK5 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6SL3072-4KA02-0XK5
Nachfolger-Beschreibung SINAMICS Startdrive Advanced V19 OSD / Software-Download. Upgrade V15..V18 -> V19 Advanced TIA Portal Engineering u. Inbetriebnahme-Tool fuer SINAMICS Antriebe Deutsch, Englisch, Spanisch, Franzoesisch, Italienisch und Chinesisch (simplified), inkl. Licence Key (Floating Licence) ******************************* E-Mail-Adresse für die Aus- lieferung zwingend erforderlich
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 7SW / 7SW
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,200 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4034106459338
UPC 195125377325
Statistische Warennummer 85234910
Listenkennzeichen (LKZ) D21MC
Fabrikategruppe X087
Geschäftsbereichskennzahl R221
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-25-06
eClass 6 27-24-20-80
eClass 7.1 27-24-20-80
eClass 8 27-24-20-80
eClass 9 27-24-20-80
eClass 9.1 27-24-20-80
ETIM 7 EC001435
ETIM 8 EC001435
ETIM 9 EC001435
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;