12.08.2024 7:26:57 AM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
6SL3210-5FB10-1UF2
Product
Abbildung ähnlich
SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 200-240 V 1/3-Phasen-AC - 15 %/+ 10 % 2,5 A/1,5 A 45-66 Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 1,2 A 0-330 Hz Motor: 0,1 kW Schutzart: IP20 Baugröße A, 45x170x170 (BxHxT)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 6SL3210-5FB10-1UF2
Artikelbeschreibung SINAMICS V90, mit PROFINET Eingangsspannung: 200-240 V 1/3-Phasen-AC - 15 %/+ 10 % 2,5 A/1,5 A 45-66 Ausgangsspannung: 0 – Eingangss 1,2 A 0-330 Hz Motor: 0,1 kW Schutzart: IP20 Baugröße A, 45x170x170 (BxHxT)
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe DMS / DMS
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
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 1,100 kg
Verpackungsmaße 77,00 x 217,00 x 237,00
Verpackungsmaße Einheit MM
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4042948692776
UPC 804766799709
Statistische Warennummer 85044095
Listenkennzeichen (LKZ) SINAMICS V90
Fabrikategruppe 4R31
Geschäftsbereichskennzahl R220
Ursprungsland China
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.04.2013
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-02-31-01
eClass 14 27-02-31-01
eClass 6 27-02-31-01
eClass 7.1 27-02-31-01
eClass 8 27-02-31-01
eClass 9 27-02-31-01
eClass 9.1 27-02-31-01
ETIM 7 EC001857
ETIM 8 EC001857
ETIM 9 EC001857
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;