17.11.2024 7:16:01 PM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
9LA1110-6PC10-3BC8
Product
Abbildung ähnlich
IEC 61850 MMS Client AS LIBRARY - Software Paket für die Integration von bis zu 8 IED/CPU in TIA Portal. IEC 61850 MMS Client AS Kommunikationsbibliothek für S7-1500 Softwarelizenz - gültig für eine Anlage (Multiprojekt). Bestellung nur in Kombination mit Servicevereinbarung 9LA11106PC103CA0 Es gelten zusätzliche Liefer- und Leistungsbeschreibung abrufbar SIOS-ID 109800036 Online Software Delivery
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produktdatenblatt (PDF) Download
Manuals, Certificates, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9LA1110-6PC10-3BC8
Artikelbeschreibung IEC 61850 MMS Client AS LIBRARY - Software Paket für die Integration von bis zu 8 IED/CPU in TIA Portal. IEC 61850 MMS Client AS Kommunikationsbibliothek für S7-1500 Softwarelizenz - gültig für eine Anlage (Multiprojekt). Bestellung nur in Kombination mit Servicevereinbarung 9LA11106PC103CA0 Es gelten zusätzliche Liefer- und Leistungsbeschreibung abrufbar SIOS-ID 109800036 Online Software Delivery
Produktfamilie Power Control Integration Services
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe S50 / 2L2
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC 195125354012
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe 4B79
Geschäftsbereichskennzahl R1TP
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse D: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;