16.05.2024 12:41:07 AM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren
BPZ:QAD21/201
Product
QAD21/201 - Anlegetemperaturfühler, LG-Ni1000, -30...130 °C, Einzelpackung
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produkt
Artikelnummer BPZ:QAD21/201
Artikelbeschreibung QAD21/201 - Anlegetemperaturfühler, LG-Ni1000, -30...130 °C, Einzelpackung
Produktfamilie QAD21/201 - Anlegetemperaturfühler, LG-Ni1000, -30...130 °C, Einzelpackung
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,075 kg
Verpackungsmaße 0,10 x 0,10 x 0,10
Verpackungsmaße Einheit CMT
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 20
Mindestbestellmenge pro ME 40
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90251900
Listenkennzeichen (LKZ) BT_Catalog
Fabrikategruppe QBE8
Geschäftsbereichskennzahl H5DE
Ursprungsland Rumänien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 10.11.2007
Produktklasse Nicht verfügbar
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;