DEU_129853.XML
Zur Absicherung an der Niederspannungsverteilung werden die im Folgenden aufgeführten Sicherungen empfohlen. Wurde für SINAMICS S150 mit Bemessungseingangsströmen <800 A die Option L26 ausgewählt, ist der Halbleiterschutz bereits im Gerät integriert. Für Geräte >800 A wird diese Funktion durch den standardmäßig vorhandenen Leistungsschalter übernommen.
An der Verteilung kann in diesem Fall eine Sicherung das Typs 3NA verwendet werden. Wird die Option L26 bei Geräten <800 A nicht ausgewählt, so ist die Absicherung mit Sicherungen des Typs 3NE dringend empfohlen 1).
Weiterführende Informationen zu den aufgeführten Sicherungen enthält der Katalog LV 10.
Typleistung bei 400 V bzw. 690 V
|
Umrichter SINAMICS S150
|
Leitungsschutzsicherung bei vorhandenem Sicherungs-Lasttrennschalter
|
Leitungsschutzsicherung (inkl. Halbleiter-Schutz) ohne Sicherungs-Lasttrennschalter
|
Bei IL, 50 Hz 400 V, 500 V bzw. 690 V
|
Bei IL, 60 Hz 460 V bzw. 575 V
|
|
|
Bemessungsstrom
|
Baugröße nach DIN 43620‑1
|
|
Bemessungsstrom
|
Baugröße nach DIN 43620‑1
|
kW
|
hp
|
6SL3710-...
|
Artikel-Nr.
|
A
|
|
Artikel-Nr.
|
A
|
|
Netzspannung 3 AC 380 ... 480 V
|
110
|
150
|
7LE32-1AA3
|
3NA3252
|
315
|
2
|
3NE1230-2
|
315
|
1
|
132
|
200
|
7LE32-6AA3
|
3NA3254
|
355
|
2
|
3NE1331-2
|
350
|
2
|
160
|
250
|
7LE33-1AA3
|
3NA3365
|
500
|
3
|
3NE1334-2
|
500
|
2
|
200
|
300
|
7LE33-8AA3
|
3NA3365
|
500
|
3
|
3NE1334-2
|
500
|
2
|
250
|
400
|
7LE35-0AA3
|
3NA3372
|
630
|
3
|
3NE1436-2
|
630
|
3
|
315
|
500
|
7LE36-1AA3
|
3NA3475
|
800
|
4
|
3NE1438-2
|
800
|
3
|
400
|
600
|
7LE37-5AA3
|
3NA3475
|
800
|
4
|
3NE1448-2
|
850
|
3
|
450
|
700
|
7LE38-4AA3
|
–
|
–
|
–
|
Leistungsschalter standardmäßig enthalten
|
560
|
800
|
7LE41-0AA3
|
–
|
–
|
–
|
Leistungsschalter standardmäßig enthalten
|
710
|
1000
|
7LE41-2AA3
|
–
|
–
|
–
|
Leistungsschalter standardmäßig enthalten
|
800
|
1000
|
7LE41-4AA3
|
–
|
–
|
–
|
Leistungsschalter standardmäßig enthalten
|
Netzspannung 3 AC 500 ... 690 V
|
75
|
75
|
7LG28-5AA3
|
3NA3132-6
|
125
|
1
|
3NE1022-2
|
125
|
00
|
90
|
75
|
7LG31-0AA3
|
3NA3132-6
|
125
|
1
|
3NE1022-2
|
125
|
00
|
110
|
100
|
7LG31-2AA3
|
3NA3136-6
|
160
|
1
|
3NE1224-2
|
160
|
1
|
132
|
150
|
7LG31-5AA3
|
3NA3240-6
|
200
|
2
|
3NE1225-2
|
200
|
1
|
160
|
150
|
7LG31-8AA3
|
3NA3244-6
|
250
|
2
|
3NE1227-2
|
250
|
1
|
200
|
200
|
7LG32-2AA3
|
3NA3252-6
|
315
|
2
|
3NE1230-2
|
315
|
1
|
250
|
250
|
7LG32-6AA3
|
3NA3354-6
|
355
|
3
|
3NE1331-2
|
350
|
2
|
315
|
300
|
7LG33-3AA3
|
3NA3365-6
|
500
|
3
|
3NE1334-2
|
500
|
2
|
400
|
400
|
7LG34-1AA3
|
3NA3365-6
|
500
|
3
|
3NE1334-2
|
500
|
2
|
450
|
450
|
7LG34-7AA3
|
3NA3352-6
|
2 × 315
|
2
|
3NE1435-2
|
560
|
3
|
560
|
600
|
7LG35-8AA3
|
3NA3354-6
|
2 × 355
|
3
|
3NE1447-2
|
670
|
3
|
710
|
700
|
7LG37-4AA3
|
3NA3365-6
|
2 × 500
|
3
|
3NE1448-2
|
850
|
3
|
800
|
800
|
7LG38-1AA3
|
–
|
–
|
–
|
Leistungsschalter standardmäßig enthalten
|
900
|
900
|
7LG38-8AA3
|
–
|
–
|
–
|
Leistungsschalter standardmäßig enthalten
|
1000
|
1000
|
7LG41-0AA3
|
–
|
–
|
–
|
Leistungsschalter standardmäßig enthalten
|
1200
|
1250
|
7LG41-3AA3
|
–
|
–
|
–
|
Leistungsschalter standardmäßig enthalten
|
1) Zum Schutz des Umrichters werden die Doppelfunktionssicherungen (3NE1.) zum Leitungs- und Halbleiterschutz empfohlen. Diese sind speziell auf die Belange der zu schützenden Halbleiter des Eingangsgleichrichters angepasst.
- Super flink
- Geringere Lichtbogenspannung
- Bessere Strombegrenzung (kleinere Durchlasswerte)