SiePortal ist in der gewählten Region bisher nicht verfügbar
Bitte beachten Sie, SiePortal ist in der gewählten Region bisher nicht verfügbar.
Sie werden zum gewünschten Inhalt weitergeleitet. In dieser Ansicht steht Ihnen die SiePortal Navigation nicht zur Verfügung.
Die gewählte Region ist bereits in SiePortal verfügbar
Bitte beachten Sie, dass in der gewählten Region bereits das neue SiePortal aktiv ist.
Sie werden zum gewünschten Inhalt in SiePortal weitergeleitet. In dieser Ansicht steht Ihnen die neue SiePortal Navigation zur Verfügung.
Nutzen Sie unser Online-Formular für spezifische Lösungsvorschläge, oder senden Sie Ihre technische Frage direkt an einen Produkt-Spezialisten im Technical Support:
Anfrage erstellen
Status Ihrer Anfragen
Verfolgen Sie den Status Ihrer Support-Anfrage online. Eine Übersicht Ihrer Anfragen finden Sie hier:
Status Ihrer Anfragen
Suchen in
Produktkatalog
Produktkatalog
eClass 6
eClass 9
eClass 9.1
Minimieren
Drive technology
Automation technology
Automation systems
SIMATIC HMI operator control and monitoring systems
Identification and locating
Industrial communication
Industrial Ethernet
PROFINET
Drive systems
Controllers
SIMATIC PCS 7 process control systems
Distributed I/O
Motion control systems
CNCs
HMI devices
Industrial PC
Switching and protection devices for power distribution
Power Monitoring
SENTRON measuring devices
Configuring and Visualizing for SIMATIC
Software and apps
Industrial identification systems
Network components
Industrial controls
SIRIUS 3RW soft starters
Motor starter for use in the field, high degree of protection
Motor starters for SIMATIC ET 200
ET 200S motor starters and Safety motor starters
ET 200pro motor starters
SIMOCODE 3UF motor management and control devices
SITOP power supplies
Software and tools
Network management and diagnostics
Technology components
PROFIBUS
AS-Interface
IO-Link
SIMATIC Modbus/TCP
Industrial wireless communication
Industrial remote communication
Industrial Security
Rugged Communication
Professional Services for industrial communication
Configure your solution for Industrial Communication with the Tia Selection Tool cloud. Industrial communication is essential for every type of efficient automation. It provides the infrastructure and required network mechanisms for company-wide data exchange. Along the entire value chain, from the field to the management level – whether wired, wireless or remote. Using that thought as a measure, it becomes clear why efficient industrial networks can be implemented only on the basis of communication standards that guarantee a high degree of openness and flexibility. And also in addition meet the growing demands on Industrial Security.StartenUmschlüsseln