DEU_536602.XML
Anspruchsvolle HMI-Aufgaben mit hohem „Comfort“ realisieren
Advanced HMI ist die Panel-basierte Lösung für anspruchsvollere Anwendungen mit größeren Mengengerüsten.
Der Anwender profitiert dabei von einer ausgezeichneten Funktionalität und einem breiten Geräte- und Anwendungsspektrum, wahlweise mit Tasten- oder Touchbedienung. Erhältlich ist sowohl eine stationäre als auch eine mobile Lösung.
SIMATIC HMI Unified Comfort Panels
Die neue Generation High-End Bediengeräte von 7-22 Zoll ist Teil des SIMATIC WinCC Unified Systems. Verglichen mit den Vorgängergeräten bietet die neue Generation zahlreiche Verbesserungen in Bezug auf Performance, Offenheit sowie Benutzerfreundlichkeit.
- Robuste Multitouch-Technologie
- Innovative Visualisierungssoftware SIMATIC WinCC Unified
- Integrierte Edge-Funktionalität
- Remote Client-Unterstützung
SIMATIC HMI Comfort Panels
SIMATIC HMI Comfort Panels sind konzipiert für die Realisierung leistungsstarker Visualisierungsaufgaben im maschinennahen Bereich. Hohe Performance, Funktionalität und zahlreiche integrierte Schnittstellen bieten höchsten Komfort bei High-End-Anwendungen.
- Brillante Widescreen-Display von 4“ – 22“
- Einfaches Inbetriebnahme- und Servicekonzept
SIMATIC HMI Mobile Panels
Panels für die mobilen High-End-Anwendungen – auch im fehlersicheren Bereich von Maschinen und weitläufigen Anlagen. Die Prozesskommunikation kann kabelgebunden oder über WLAN erfolgen.
- Innovatives Bedienen von 4“ – 9“
- Robust für standortbezogene Vor-Ort-Bedienung
- Integriertes Sicherheitskonzept