SiePortal ist in der gewählten Region bisher nicht verfügbar
Bitte beachten Sie, SiePortal ist in der gewählten Region bisher nicht verfügbar.
Sie werden zum gewünschten Inhalt weitergeleitet. In dieser Ansicht steht Ihnen die SiePortal Navigation nicht zur Verfügung.
Die gewählte Region ist bereits in SiePortal verfügbar
Bitte beachten Sie, dass in der gewählten Region bereits das neue SiePortal aktiv ist.
Sie werden zum gewünschten Inhalt in SiePortal weitergeleitet. In dieser Ansicht steht Ihnen die neue SiePortal Navigation zur Verfügung.
Nutzen Sie unser Online-Formular für spezifische Lösungsvorschläge, oder senden Sie Ihre technische Frage direkt an einen Produkt-Spezialisten im Technical Support:
Anfrage erstellen
Status Ihrer Anfragen
Verfolgen Sie den Status Ihrer Support-Anfrage online. Eine Übersicht Ihrer Anfragen finden Sie hier:
Status Ihrer Anfragen
Suchen in
Produktkatalog
Produktkatalog
eClass 6
eClass 9
eClass 9.1
Minimieren
Drive technology
Automation technology
Automation systems
SIMATIC Industrial Automation Systems
SIMOTION Motion Control System
SINUMERIK CNC automation systems
System cabling/control cabinets
SIMATIC TOP connect system cabling
System cabling for SIMATIC S7-1500 and ET 200MP
System cabling for SIMATIC S7-1500 IO (25 mm), ET 200SP, S7-1200 and LOGO!
System cabling for SIMATIC ET 200SP HA
System cabling for SIMATIC S7-300 and ET 200M
System cabling for SIMATIC S7-400
Modular connection
Flexible connection
Front connector with single wires
MOTION-CONNECT connection systems
IE FC TP cable 2 x 2
PROFIBUS FastConnect
SpliTConnect
AS-Interface shaped cable
Switchgear
SIMATIC HMI operator control and monitoring systems
The “TIA Selection Tool cloud” allows you to select, configure and order devices for Totally Integrated Automation. The “TIA Selection Tool cloud” comes with an assistant to help you choose the right devices, configure module and accessory selections and check that your selection will function correctly as well as providing an interface for you to export your order to the Industry Mall shopping cart.
You can find additional information on: www.siemens.com/tia-selection-tool . You can download a Windows version from http://www.siemens.com/tia-selection-tool-standalone.StartenUmschlüsseln