Funktion
Mit der generischen Transformation ist die Orientierung des Werkzeugs im Raum bei Grundstellung der Achsen beliebig vorgebbar und wird nicht allein durch die Z-Richtung bestimmt. Die Transformation kann dadurch viel flexibler und universeller angewendet werden. Damit können auch Maschinen-Kinematiken von der CNC-Steuerung gesteuert werden, bei denen die Orientierung der Rundachsen nicht exakt parallel zu den Linearachsen steht.
Die generische 5-Achs-Transformation ist eine Erweiterung der 3- und/oder 4-Achs-Transformation, d. h. sie ist auch für Maschinen mit nur einer Rundachse einsetzbar, z. B. drehbares Werkzeug oder drehbares Werkstück.
|