10.01.2025 7:20:59 AM
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
Minimieren

GNP191.1E - Luftklappen-Drehantrieb, AC/DC 24 V, DC 0(2)...10 V / 0(4)...20 mA, 6 Nm, 2 s, mit elektronischer Notstellfunktion

Spice Selection Filters

X

X
Technische Auswahlhilfe
Alles zu GNP191.1E - Luftklappen-Drehantrieb, AC/DC 24 V, DC 0(2)...10 V / 0(4)...20 mA, 6 Nm, 2 s, mit elektronischer Notstellfunktion
Diese Information steht für dieses Produkt nicht zur Verfügung.
;