Keine Abbildung verfügbar
SIMATIC HMI KTP600 Basic mono PN, Basic Panel, Tasten-/Touchbedienung, 6" STN Display, 4 Graustufen, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC flexible 2008 SP2 Compact/ WinCC Basic V10.5/ STEP 7 Basic V10.5, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD
Notes
Für dieses Produkt können wir einen Service anbieten. Bitte bestellen Sie einen Service online unter https://mall.industry.siemens.com/goos/SpareParts/Pages/default.aspx
Benötigen Sie weitere Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6AV6647-0AB11-3AX1 |
Artikelbeschreibung |
SIMATIC HMI KTP600 Basic mono PN, Basic Panel, Tasten-/Touchbedienung, 6" STN Display, 4 Graustufen, PROFINET Schnittstelle, projektierbar ab WinCC flexible 2008 SP2 Compact/ WinCC Basic V10.5/ STEP 7 Basic V10.5, enthält Open Source SW, die unentgeltlich überlassen wird siehe beiliegende CD
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM410:Produktstreichung |
Produktstatus Datum |
Produkt gestrichen seit: 01.10.2022 |
Notes |
Für dieses Produkt können wir einen Service anbieten. Bitte bestellen Sie einen Service online unter https://mall.industry.siemens.com/goos/SpareParts/Pages/default.aspx
Benötigen Sie weitere Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
2ET |
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
ECCN : EAR99H / AL : N |
Regelproduktionszeit des Werks (Arbeitstage) |
Auf Anfrage |
Nettogewicht pro ME |
1,316 kg |
Verpackungsmaße |
19,50 x 25,70 x 8,60 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
195125285125 |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST9.80 |
Fabrikategruppe |
4548 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R141 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 09.06.2021 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
4,4'-isopropylidendiphenol (Bisphenol A, BPA)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|