LOGO! SOFT Comfort V8, Einzellizenz für 1 Installation E-SW, SW und Doku auf DVD, 6-sprachig, ablauffähig unter Windows XP, 7, 8, 10 (32 und 64 Bit), Mac OSx 10.7 Lion bis einschl. Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76
Artikelnummer |
6ED1058-0BA08-0YA1 |
Artikelbeschreibung |
LOGO! SOFT Comfort V8, Einzellizenz für 1 Installation E-SW, SW und Doku auf DVD, 6-sprachig, ablauffähig unter Windows XP, 7, 8, 10 (32 und 64 Bit), Mac OSx 10.7 Lion bis einschl. Mac OSx El Capitan, Linux SUSE 11.3, SP3, K 3.0.76
|
Produktfamilie |
LOGO! Software |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
200 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regelproduktionszeit des Werks (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,092 kg |
Verpackungsmaße |
12,60 x 14,30 x 1,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4034106029609 |
UPC |
887621848316 |
Statistische Warennummer |
85234910 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STLOGO! |
Fabrikategruppe |
4071 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R131 |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Erfüllt |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
- |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-24-25-01 |
eClass |
14 |
27-24-25-01 |
eClass |
6 |
27-24-25-01 |
eClass |
7.1 |
27-24-25-01 |
eClass |
8 |
27-24-25-01 |
eClass |
9 |
27-24-25-01 |
eClass |
9.1 |
27-24-25-01 |
ETIM |
7 |
EC000809 |
ETIM |
8 |
EC000809 |
ETIM |
9 |
EC000809 |
IDEA |
4 |
7150 |
UNSPSC |
15 |
43-23-36-03 |
|
|
|
|