QAM2171.040 - Kanaltemperaturfühler 4-20mA 400mm -50.+50/0.50/-35.+35°C 400mm
Artikelnummer |
QAM2171.040 | BPZ:QAM2171.040 |
Artikelbeschreibung |
QAM2171.040 - Kanaltemperaturfühler 4-20mA 400mm -50.+50/0.50/-35.+35°C 400mm
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
CF |
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
AL : N / ECCN : 9N9999 |
Regelproduktionszeit des Werks (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,224 kg |
Verpackungsmaße |
0,93 x 2,08 x 0,70 |
Verpackungsmaße Einheit |
CMT |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4047625019891 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
85332100 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
BT_Catalog |
Fabrikategruppe |
QBE1 |
Geschäftsbereichskennzahl |
H5DE |
Ursprungsland |
China |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 08.09.2015 |
Produktklasse |
Nicht verfügbar |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|