WFK30.D110 - Mechanischer Kaltwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 30° 110mm AP
Artikelnummer |
WFK30.D110 | S55560-F101 |
Artikelbeschreibung |
WFK30.D110 - Mechanischer Kaltwasserzähler Q3=2,5m3/h G3/4 30° 110mm AP
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
CK |
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
AL : N / ECCN : N |
Regelproduktionszeit des Werks (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,454 kg |
Verpackungsmaße |
8,00 x 11,60 x 7,50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CMT |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
7612914089397 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90268020 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
BT_Catalog |
Fabrikategruppe |
QBB9 |
Geschäftsbereichskennzahl |
H5DB |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 17.09.2018 |
Produktklasse |
Nicht verfügbar |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
1,2-Dimethoxyethan, Ethylenglycoldimethylether (EGDME)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|