SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
9AS1425-2AA11-1CF1
Product
Abbildung ähnlich
Endpoint Security (ENS) ist eine Antivirensoftware für Server als Download. Die Installation ist bestellbar via: 9AS1432-1AA11-1AB7. Bei 10 oder mehr PCs wird die Installation eines Management Servers (ePO) empfohlen, zu bestellen via: 9AS1433-1AA11-1AB1. Software und Lizenzschlüssel werden als Download bereitgestellt. Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist zur Auslieferung zwingend erforderlich. Nur aktuelle Versionen verfügbar. Updates verfügbar, solange wie diese vom Hersteller unterstützt werden. Support von Siemens für 5 Jahre.
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Produkt
Artikelnummer 9AS1425-2AA11-1CF1
Artikelbeschreibung Endpoint Security (ENS) ist eine Antivirensoftware für Server als Download. Die Installation ist bestellbar via: 9AS1432-1AA11-1AB7. Bei 10 oder mehr PCs wird die Installation eines Management Servers (ePO) empfohlen, zu bestellen via: 9AS1433-1AA11-1AB1. Software und Lizenzschlüssel werden als Download bereitgestellt. Die Angabe einer E-Mail-Adresse ist zur Auslieferung zwingend erforderlich. Nur aktuelle Versionen verfügbar. Updates verfügbar, solange wie diese vom Hersteller unterstützt werden. Support von Siemens für 5 Jahre.
Produktfamilie Industrial Cybersecurity Services
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Hinweis
Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden. Diese Artikelnummer kann nur als Download bezogen werden.
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe 2L2 / 2L2
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : 5D002ENCU
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,001 kg
Verpackungsmaße Einheit Nicht verfügbar
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN Nicht verfügbar
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer Nicht verfügbar
Listenkennzeichen (LKZ) STPCS7
Fabrikategruppe X05A
Geschäftsbereichskennzahl R39D
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Nicht verfügbar
Produktklasse C: Kundenspezifisches Produkt kann nicht zurückgegeben werden
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
 
Version Klassifizierung
eClass 12 27-24-22-92
eClass 14 27-24-22-92
eClass 6 27-24-92-90
eClass 7.1 27-24-92-90
eClass 8 27-24-92-90
eClass 9 27-24-22-92
eClass 9.1 27-24-22-92
ETIM 7 EC002584
ETIM 8 EC002584
ETIM 9 EC002584
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 1 Stück
;