Industrial Anomaly Detection Additional Sensor ist ein Bundle aus einer Anomalie Erkennungs-Software mit einem Siemens IPC 427e. Dieses Bundle erhält einen Sensor der bei entsprechender Lizenz mit einem Center genutzt werden kann um, z.b. ein weiteres Netzsegment anzubinden. Es sind keine zusätzlichen Token enthalten. Die jährliche Watungs- und Servicegebühr für das erste Jahr ist bereits enthalten. Die Software ist bereits vorinstalliert auf den IPCs DIN Rail Montage vorbereitet Es ist kein Netzteil enthalten
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: !! Nicht mehr lieferbar. Ersatzteilkompatibler Nachfolger: 9LA1-110-6SY21-xxxx
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
9AS1427-1AA11-1AD1 |
Artikelbeschreibung |
Industrial Anomaly Detection Additional Sensor ist ein Bundle aus einer Anomalie Erkennungs-Software mit einem Siemens IPC 427e. Dieses Bundle erhält einen Sensor der bei entsprechender Lizenz mit einem Center genutzt werden kann um, z.b. ein weiteres Netzsegment anzubinden. Es sind keine zusätzlichen Token enthalten. Die jährliche Watungs- und Servicegebühr für das erste Jahr ist bereits enthalten. Die Software ist bereits vorinstalliert auf den IPCs DIN Rail Montage vorbereitet Es ist kein Netzteil enthalten
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 25.03.2022 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Nachfolgerhinweis: !! Nicht mehr lieferbar. Ersatzteilkompatibler Nachfolger: 9LA1-110-6SY21-xxxx
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
2L2 / 2L2 |
Einzelpreis |
Preise anzeigen
|
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) |
Preise anzeigen
|
Rohstoffzuschlag |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Metallfaktor |
siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe) |
Exportkennzeichen |
ECCN : 5A002ENCB1 / AL : 5A002A1B |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
15 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,000 kg |
Verpackungsmaße Einheit |
Nicht verfügbar |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
Nicht verfügbar |
UPC |
804766701559 |
Statistische Warennummer |
84715000 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
STPCS7 |
Fabrikategruppe |
X05A |
Geschäftsbereichskennzahl |
R395 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Nicht verfügbar |
Produktklasse |
B: Bedingt rücknahmefähig - Bitte wenden Sie sich an Ihren Siemens-Ansprechpartner |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor.
Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|