USB PC-Kabel zum Anschluss an die USB-Schnittstelle eines PC, Länge 2,5 m, für die Kommunikation mit SIMOCODE pro oder SIRIUS 3RW44 Sanftstarter oder Sicherheitssystem 3SK2 und 3RK3 über die Systemschnittstelle
Artikelnummer |
3UF7941-0AA00-0 |
Artikelbeschreibung |
USB PC-Kabel zum Anschluss an die USB-Schnittstelle eines PC, Länge 2,5 m, für die Kommunikation mit SIMOCODE pro oder SIRIUS 3RW44 Sanftstarter oder Sicherheitssystem 3SK2 und 3RK3 über die Systemschnittstelle
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe |
42J |
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
AL : N / ECCN : EAR99 |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
5 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
0,095 kg |
Verpackungsmaße |
70,00 x 230,00 x 50,00 |
Verpackungsmaße Einheit |
MM |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4011209910362 |
UPC |
887621004194 |
Statistische Warennummer |
85444290 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
CC-IC10 |
Fabrikategruppe |
5836 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R711 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 01.07.2006 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleimonoxid (Bleioxid)
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
lblREACHCode0236
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
|
Version
|
Klassifizierung
|
eClass |
12 |
27-37-08-92 |
eClass |
14 |
27-37-08-92 |
eClass |
6 |
27-37-92-12 |
eClass |
7.1 |
27-37-92-12 |
eClass |
8 |
27-37-92-12 |
eClass |
9 |
27-37-92-12 |
eClass |
9.1 |
27-37-92-12 |
ETIM |
7 |
EC002615 |
ETIM |
8 |
EC002615 |
ETIM |
9 |
EC002615 |
UNSPSC |
15 |
32-15-17-05 |
|
|
|
|