SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in

Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
6AV2153-2FB21-6AB5
Product
SIMATIC WinCC Unified V16 PC Engineering Powerpack Comfort -> PC 10k PowerTags (ohne Versionswechsel); Engineeringsoftware im TIA Portal; Floating License; ohne Software u. Dokumentation; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A ******************************* Inhalt: 1x USB
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
6AV2153-2FB20-0AB5 Produktvergleich
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Reparatur & Austausch
Produktdatenblatt (PDF) Download
Handbücher, Zertifikate, FAQs... Service & Support
Trainingsangebote zu diesem Produkt SITRAIN – Digital Industry Academy
Produkt
Artikelnummer 6AV2153-2FB21-6AB5
Artikelbeschreibung SIMATIC WinCC Unified V16 PC Engineering Powerpack Comfort -> PC 10k PowerTags (ohne Versionswechsel); Engineeringsoftware im TIA Portal; Floating License; ohne Software u. Dokumentation; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A ******************************* Inhalt: 1x USB
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM500:Ende des Produktlebenszyklus
Produktstatus Datum Produkt nicht mehr erhältlich seit: 01.10.2021
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar. Nachfolger:
6AV2153-2FB20-0AB5 Produktvergleich
Nachfolgerinformationen
Nachfolger 6AV2153-2FB20-0AB5
Nachfolger-Beschreibung SIMATIC WinCC Unified PC Engineering Powerpack Comfort -> PC 10k PowerTags (ohne Versionswechsel)V16..V19; Engineeringsoftware im TIA Portal; Floating License; ohne Software u. Dokumentation; Lizenzschlüssel auf USB-Stick; Klasse A; ******************************* Inhalt: 1x USB
Preisinformationen
Preisgruppe 272
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Rohstoffzuschlag siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen ECCN : N / AL : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 5 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,184 kg
Verpackungsmaße 18,90 x 26,70 x 3,30
Verpackungsmaße Einheit CM
Mengeneinheit (ME) 0 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4047622816783
UPC 804766968471
Statistische Warennummer 85235190
Listenkennzeichen (LKZ) ST9.80
Fabrikategruppe 4B53
Geschäftsbereichskennzahl R141
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Erfüllt
Produktklasse A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden.
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
Produkt kaufen
Menge (ME) 0 Stück
;