Keine Abbildung verfügbar
S7-1200+KP300 Basic-Starter-Kit bestehend aus: CPU 1212C AC/DC/Relais, HMI KP300 Basic mono PN, Eingangssimulator, STEP 7 Basic CD, Handbuch CD, Infomaterial, SYSTAINER
Hinweis
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
Artikelnummer |
6AV6651-7HA01-3AA4 |
Artikelbeschreibung |
S7-1200+KP300 Basic-Starter-Kit bestehend aus: CPU 1212C AC/DC/Relais, HMI KP300 Basic mono PN, Eingangssimulator, STEP 7 Basic CD, Handbuch CD, Infomaterial, SYSTAINER
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM500:Ende des Produktlebenszyklus |
Produktstatus Datum |
Produkt nicht mehr erhältlich seit: 18.02.2020 |
Hinweis |
Dieses Produkt ist nicht mehr lieferbar.
Benötigen Sie Unterstützung, so wenden Sie sich bitte an Ihren Siemens-Ansprechpartner.
|
Preisgruppe |
2SP |
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
ECCN : EAR99H / AL : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3,183 kg |
Verpackungsmaße |
29,70 x 39,70 x 16,20 |
Verpackungsmaße Einheit |
CM |
Mengeneinheit (ME) |
0 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
4042948793022 |
UPC |
887621817930 |
Statistische Warennummer |
85371091 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
ST80.1J |
Fabrikategruppe |
3384 |
Geschäftsbereichskennzahl |
R119 |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 28.05.2014 |
Produktklasse |
A: werkslagermäßiges Standard-Produkt kann innerhalb der Rücknahmefristen zurückgegeben werden. |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Blei
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|