- Antriebstechnik
- Automatisierungstechnik
- Energy
- Gebäudetechnik
- Gebäudeautomationssysteme
- HLK Produkte
- Standard Regler
- Software, Web-Server und Systemprodukte
- Raumautomation
- IoT solutions
- Home Automation System
- Thermostate
- Fühler
- Ventile und Stellantriebe
- Stellantriebe für Hub- und druckunabhängige Regelventile (PICV)
- Hub- und druckunabhängige Regelventile (PICV)
- Stellantriebe für Kugelhähne, Hähne und Drosselklappen
- Kugelhähne, Hähne und Drosselklappen
- Kältemittelventile
- Für Expansions-, Heissgas- und Saugdrossel- Applikationen
- Zubehör zu MVL661..-../ MVS661..N
- ASR61 - Ersatzelektronik für Magnetventile MVL661.. und MVS661..N
- ASR0.16N - Ventileinsatz, kvs 0,16 m³/h
- ASR0.4N - Ventileinsatz, kvs 0,4 m³/h
- ASR1.0N - Ventileinsatz, kvs 1 m³/h
- ASR2.5N - Ventileinsatz, kvs 2,5 m³/h
- ASR6.3N - Ventileinsatz, kvs 6,3 m³/h
- MVL661..-.. - Stetige Kältemittelventile mit Magnetantrieb, PS45, hermetisch dicht, für Sicherheitskältemittel
- MVS661..N - Stetige Kältemittelventile mit Magnetantrieb, PN 63, hermetisch dicht
- 2-Weg-Pilotventile
- Kältemittelventile für Kältemaschinen- und WRG-Anlagen
- Kältemittelventile für Kondensatorregelung
- Luftklappenantriebe
- Frequenzumrichter
- Zähler
- OEM
- RC BE
- Brandschutz (EN)
- KNX Gebäudesystemtechnik
- Niederspannungs-Schalttechnik
- Branchenlösungen
- Services
- Software
- ... und was Sie sonst noch brauchen
| |
ASR0.16N - Ventileinsatz, kvs 0,16 m³/h
|
Artikelnummer / Artikelbeschreibung
|
Einzelpreis / Ihr Preis
|
|
|
|
ASR0.16N - Ventileinsatz, kvs 0,16 m³/h
|
|
|
|
|
|
|
|
|