- Antriebstechnik
- Automatisierungstechnik
- Energy
- Gebäudetechnik
- Gebäudeautomationssysteme
- HLK Produkte
- Standard Regler
- Software, Web-Server und Systemprodukte
- Raumautomation
- IoT solutions
- Home Automation System
- Thermostate
- Fühler
- Ventile und Stellantriebe
- Stellantriebe für Hub- und druckunabhängige Regelventile (PICV)
- Hub- und druckunabhängige Regelventile (PICV)
- Stellantriebe für Kugelhähne, Hähne und Drosselklappen
- Drehantriebe
- Drehmoment 2 Nm, mit Federrücklauf: GQD..9A
- Drehmoment 2 Nm, ohne Federrücklauf: GSD..9A
- Drehmoment 5 Nm, ohne Federrücklauf: GDB..9E / GDD..9E
- Drehmoment 7 Nm, mit Federrücklauf: GMA..9E
- Drehmoment 10 Nm, ohne Federrücklauf: GLB..9E
- Drehmoment 35 Nm: GIB..1E
- Drehmoment 10...40 Nm: SAL..
- Drehmoment 40...1200 Nm: SQL36..
- Drehmoment 25..1200 Nm: SQL..E..
- Drehmoment 25 Nm: GBB..1E
- GBB..1E - Luftklappen-Drehantriebe 25 Nm ohne Federrücklauf
- Zubehör zu GBB..1E
- ASK71.02 - Zubehör-Set, GIB/GBB/GCA
- ASK74.18 - Achsbefestigung, GM, 4-kant, 12mm, komplett
- ASK74.19 - Achsbefestigung, GM, 4-kant, 10mm, komplett
- ASK74.20 - Achsbefestigung, GM, 4-kant, 8mm, komplett
- ASK71.03 - Verdrehsicherung, GM
- ASK71.06 - Achsbefestigung, GM
- GBB..1E (MK3) - Luftklappen-Drehantriebe 25 Nm ohne Federrücklauf
- Drehmoment 8 Nm, ohne Federrücklauf: GLD..9E
- Kugelhähne, Hähne und Drosselklappen
- Kältemittelventile
- Luftklappenantriebe
- Frequenzumrichter
- Zähler
- OEM
- RC BE
- Brandschutz (EN)
- KNX Gebäudesystemtechnik
- Niederspannungs-Schalttechnik
- Branchenlösungen
- Services
- Software
- ... und was Sie sonst noch brauchen
| |
ASK74.19 - Achsbefestigung, GM, 4-kant, 10mm, komplett
|
Product No. / Product Description
|
Listprice / Your price
|
|
|
|
SIMOCRANE 基于驱动 技术 V1.0 SP2 HF1 基于传动技术的解决方案 用于 Mid 性能 起重应用
|
|
|
|
|
|
|
|
|