- Antriebstechnik
- Automatisierungstechnik
- Energy
- Gebäudetechnik
- Gebäudeautomationssysteme
- HLK Produkte
- Standard Regler
- Software, Web-Server und Systemprodukte
- Raumautomation
- IoT solutions
- Home Automation System
- Thermostate
- Fühler
- Ventile und Stellantriebe
- Luftklappenantriebe
- Frequenzumrichter
- Zähler
- OEM
- ACS
- HCS
- CCS
- Wohngebäude - Brenner
- Kommerziellegebäude - Brenner
- Zubehör für Feuerungsautomaten
- Brenner Management System
- Zubehör für Brenner Management System
- Zubehör für Stellantriebe
- Flammenfühler
- Zubehör für Fühler
- Servicetool
- Modulare Universalregler
- Zubehör für Modulare Universalregler
- Ventil und Stellantriebe - Gas
- Zubehör für Ventil und Stellantriebe - Gas
- AGA22 - Sollwertfeder, für SKP25, gelb, optional 15...120mbar, SKP25.4 (70…700mbar)
- AGA23 - Sollwertfeder, für SKP25, rot, optional 100...250mbar, SKP25.4 (150…1500mbar)
- AGA28 - Sollwertfeder, für SKP20.130/SKP25.3/SKP26, blank, ±1,5mbar
- AGA29 - Sollwertfeder, für SKP20/SKP25/SKP26, blank, Standard, 0,5…22mbar
- AGA25.2 - Dämpfungsdrossel, für SKP25/26, optional
- AGA40.0100U - Adapterplatte, für VGD40.0100U, zum Anschluss der Vent Line
- AGA40.0150U - Adapterplatte, für VGD40.0150U, zum Anschluss der Vent Line
- AGA40.40 - Zündgasanschlussplatte, im Set mit Stopfen und Dichtungen
- AGA40.41 - Druckwächteranschlussplatte, im Set mit Stopfen und Dichtungen
- AGA40.6580U - Adapterplatte, für VGD40.065U/VGD40.080U, zum Anschluss der Vent Line
- AGA60 - Adapter, für Stellantriebe SQX auf VG-Ventile
- AGA61 - Handverstellung, für Ventile VG, als Gasdifferenzdruckstellorgan für SKP50
- AGA62.000A000 - Zwischenstecker, für SKPx5/SKPx6
- AGA63.5A27 - Anbauheizung,für SKP15/25/55/75/SKL25
- AGA64 - Leitungsdose, für SKPx5/SKPx6, Spannungsanschluss
- AGA66 - Dichtungssatz, für SKP/SKLx5, von IP54 auf IP65
- AGA67 - Stecker, für SKP25.2/SKP26.2, Spannungsversorgung, Brückengleichrichter
- AGA68 - Zwischenstecker mit Brücke, für gemeinsame SKP-Ansteuerung auf VGD
- AGA75 - Dämpfungsdrossel, für SKP55/75, Rohranschluss für ø8mm
- AGA78 - Druckreduzier-T, für SKP75/SKP76, optional
- AGF10.40 - Anschlussflansche, für VGD2/VKP, Innengewinde
- AGF10.50 - Anschlussflansche, für VGD2/VKP, Innengewinde
- AGA65 - Leitungsdose, für SKPx5/SKPx6, Endschalter
- Feuerungsautomaten
- Stellantriebe
- Industrie - Brenner
- Andere Produkte
- RC BE
- Brandschutz (EN)
- KNX Gebäudesystemtechnik
- Niederspannungs-Schalttechnik
- Branchenlösungen
- Services
- Software
- ... und was Sie sonst noch brauchen
| |
AGF10.50 - Anschlussflansche, für VGD2/VKP, Innengewinde
|
|
|