SiePortal

Die integrierte Plattform für Produktauswahl, Einkauf und Support – und Verbindung von Industry Mall und Online Support.

SiePortal
Suchen in
Produktkatalog
  • Produktkatalog
  • eClass 5.1
  • eClass 6
  • eClass 9
  • eClass 9.1
  • ETIM 7
  • ETIM 8
Minimieren
  • Loading...

RE7T-A - Solo719 Adapter für FDUM29x

Spice Selection Filters
Technische Auswahlhilfe
operational current at AC-3 at 400 V
operational current at AC-3 at 690 V
control version of the switch operating mechanism
design of the surge suppressor
type of voltage of the control supply voltage
control supply voltage at AC at 50 Hz
control supply voltage at AC at 60 Hz
control supply voltage at DC
number of NO contacts instantaneous contact
number of NC contacts instantaneous contact
type of electrical connection for main current circuit
type of electrical connection at contactor for auxiliary contacts
Alles zu RE7T-A - Solo719 Adapter für FDUM29x
Diese Information steht für dieses Produkt nicht zur Verfügung.
;