03.05.2024 03:12:50
Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimieren
VXF42.15-1.6 | S55204-V127
Product
VXF42.15-1.6 - Dreiwegventil, Flansch, PN16, DN15, kvs 1,6
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produkt
Artikelnummer VXF42.15-1.6 | S55204-V127
Artikelbeschreibung VXF42.15-1.6 - Dreiwegventil, Flansch, PN16, DN15, kvs 1,6
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe LA7 / LA7
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 2.969 kg
Verpackungsmaße 18.90 x 29.70 x 14.60
Verpackungsmaße Einheit CMT
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 7612914087478
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84818059
Listenkennzeichen (LKZ) BT_Catalog
Fabrikategruppe QBC1
Geschäftsbereichskennzahl H5CC
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 28.02.2019
Produktklasse Nicht verfügbar
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Nein
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
;