UH50-A45-00 - Ultraschall-Wärmezähler 3,5 m³/h, DS M10x1 mm, G 1¼"
Artikelnummer |
UH50-A45-00 | S55561-F115 |
Artikelbeschreibung |
UH50-A45-00 - Ultraschall-Wärmezähler 3,5 m³/h, DS M10x1 mm, G 1¼"
|
Produktfamilie |
Nicht verfügbar |
Produktstatus |
PM300:Aktives Produkt |
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe |
LB3 / LB3 |
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
AL : N / ECCN : N |
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) |
1 Tag(e) |
Nettogewicht pro ME |
3.510 kg |
Verpackungsmaße |
19.00 x 29.00 x 16.50 |
Verpackungsmaße Einheit |
CMT |
Mengeneinheit (ME) |
1 Stück |
Verpackungsmenge |
1 |
EAN |
7612914091062 |
UPC |
Nicht verfügbar |
Statistische Warennummer |
90268020 |
Listenkennzeichen (LKZ) |
BT_Catalog |
Fabrikategruppe |
QBB1 |
Geschäftsbereichskennzahl |
H5DB |
Ursprungsland |
Deutschland |
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie |
Seit: 30.06.2023 |
Produktklasse |
Nicht verfügbar |
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht |
Ja |
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste |
Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:
Bleititanzirkonoxid
Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.
|
|
SCIP Nummer |
|
|
Nicht verfügbar |
|
|
|