28.04.2024 15:19:15
Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimieren
UH50-A74-00 | S55561-F120
Product
UH50-A74-00 - Ultraschall-Wärmezähler 40 m³/h, Ø 6 mm L = 150 mm, DN80
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produkt
Artikelnummer UH50-A74-00 | S55561-F120
Artikelbeschreibung UH50-A74-00 - Ultraschall-Wärmezähler 40 m³/h, Ø 6 mm L = 150 mm, DN80
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe / Stammhaus Preisgruppe LB3 / LB3
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 14.280 kg
Verpackungsmaße 34.00 x 46.00 x 30.00
Verpackungsmaße Einheit CMT
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 7612914091116
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90268020
Listenkennzeichen (LKZ) BT_Catalog
Fabrikategruppe QBB1
Geschäftsbereichskennzahl H5DB
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 30.06.2023
Produktklasse Nicht verfügbar
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Bleititanzirkonoxid

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
;