- Gebäudeautomationssysteme
- HLK Produkte
- Standard Regler
- Software, Web-Server und Systemprodukte
- Raumautomation
- IoT solutions
- Home Automation System
- Thermostate
- Fühler
- Ventile und Stellantriebe
- Luftklappenantriebe
- Frequenzumrichter
- Zähler
- Mechanische Wasserzähler
- Elektronische Wasserzähler
- Flügelrad-Wärme- und Wärme-/Kältezähler
- Ultraschall-Wärme- und Wärme-/Kältezähler
- Ultraschall-Wärme- und Kältezähler WS.5..
- Ultraschall-Wärme- und Kältezähler WS.6..
- Ultraschall-Wärme- und Kältezähler WS.8..
- Kugelventile
- WZT-K1 - Kugelventil Rp 1" für Fühler DS M10x1 mm, Länge = 27,5 mm oder ø 5,2x45 mm
- WZT-K12-34 - Kugelventil R ½" mit Überwurfmutter G ¾"
- WZT-K34-34 - Kugelventil R ¾" mit Überwurfmutter G ¾"
- WZT-K34-1 - Kugelventil R ¾" mit Überwurfmutter G 1"
- WZT-K1-1 - Kugelventil R 1" mit Überwurfmutter G 1"
- WZT-K54 - Kugelhahn Rp1¼“ für Fühler M10x1‚38mm
- WZT-KA - Kugelhahnadapter für Fühler DS 38 mm, inkl. Flachdichtung
- WZT-K34 - Kugelventil Rp ¾" für Fühler DS M10x1 mm, Länge = 27,5 mm oder ø 5,2x45 mm
- WZT-K54-54 - Kugelhahn Rp1¼“ mit Überwurfmutter G1¼“
- WZT-K12 - Kugelventil Rp ½" für Fühler DS M10x1 mm, Länge = 27,5 mm oder ø 5,2x45 mm
- Zubehör
- Temperaturfühlerpaare
- Programmierzubehör Ultraschall- Zähler
- Spannungsversorgungsmodule
- Kommunikationsmodule
- WS.8.. - Ultraschall-Wärme- und Wärme-/Kältezähler
- Einbausätze
- Zählerersatzstücke und Dichtungen
- Ultraschall-Wärme- und Wärme-/Kältezähler UH50..
- Systeme zur Datenfernauslesung
- Synergyr Control und Metering System
- Sitrans F M
- OEM
- KNX Gebäudesystemtechnik
| |
WZT-K1-1 - Kugelventil R 1" mit Überwurfmutter G 1"
|
Artikelnummer / Artikelbeschreibung
|
Einzelpreis / Ihr Preis
|
|
|
|
WZT-K1-1 - Kugelventil R 1" mit Überwurfmutter G 1"
|
|
|
|
|
|
|
|
|