- Gebäudeautomationssysteme
- HLK Produkte
- Standard Regler
- Software, Web-Server und Systemprodukte
- Raumautomation
- IoT solutions
- Home Automation System
- Thermostate
- Fühler
- Ventile und Stellantriebe
- Luftklappenantriebe
- Frequenzumrichter
- Zähler
- OEM
- ACS
- Wärmepumpenregler
- Fernheizungsregler
- Lüftungsgeräteregler
- Roof Top
- Zubehör
- POL0C5.20/STD - Verbindungskabel; für magnetisches Ventil MVL; Länge 2 m; Temperaturbereich -40...105 °C; 90 Grad abgewinkelt; Schutzklasse IP67
- POL0C5.40/STD - Verbindungskabel; für magnetisches Ventil MVL; Länge 4 m; Temperaturbereich -40...105 °C; 90 Grad abgewinkelt; Schutzklasse IP67
- POL0C5.80/STD - Verbindungskabel; für magnetisches Ventil MVL; Länge 8 m; Temperaturbereich -40...105 °C; 90 Grad abgewinkelt; Schutzklasse IP67
- POL094.M5/STD - POL094.M5/STD; Schraubanschluss-Klemmenset für POL94M, mit Board-to-Board Anschluss
- POL094.M6/STD - POL094.M6/STD; Federzug-Klemmenset für POL94M; mit Board-to-Board Anschluss
- POL094.M8/STD - POL094.M8/STD; Schraubanschluss-Klemmenset für POL94M; mit Board-to-Cable Anschluss
- POL094.M9/STD - POL094.M9/STD; Federzug-Klemmenset für POL94M; mit Board-to-Cable Anschluss
- Geschlossener Regelkreis
- Kältemaschinenregler
- Ventile und Antriebe
- HCS
- KNX Gebäudesystemtechnik
| |
POL0C5.20/STD - Verbindungskabel; für magnetisches Ventil MVL; Länge 2 m; Temperaturbereich -40...105 °C; 90 Grad abgewinkelt; Schutzklasse IP67
|
Product No. / Product Description
|
Listprice / Your price
|
|
|
|
UP 562S32 - KNX Switch/solar protection actuator 2 x AC 230 V, ∑ 16 A
|
|
|
|
|
|
|
|
|