05.05.2024 15:15:05
Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimieren
190/32 | 5WG1190-8AB32
Product
190/32 - Datenschiene mit Verbinder für Hutschiene TH35-7,5 flach, Länge 324 mm (max. 17 TE)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produkt
Artikelnummer 190/32 | 5WG1190-8AB32
Artikelbeschreibung 190/32 - Datenschiene mit Verbinder für Hutschiene TH35-7,5 flach, Länge 324 mm (max. 17 TE)
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 003
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,037 kg
Verpackungsmaße 4,00 x 32,80 x 3,80
Verpackungsmaße Einheit CMT
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 5
Mindestbestellmenge pro ME 5
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869208619
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85340019000
Listenkennzeichen (LKZ) BT_Catalog
Fabrikategruppe QBL1
Geschäftsbereichskennzahl H5DL
Ursprungsland Rumänien
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 05.02.2007
Produktklasse Nicht verfügbar
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht -
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
;