05.05.2024 16:10:38
Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimieren
UP 223/34 | 5WG1223-2AB34
Product
UP 223/34 - Taster, 3-fach mit Status-LED, mit Szenenbaustein, mit Raumtemperaturfühler, aluminiummetallic
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produkt
Artikelnummer UP 223/34 | 5WG1223-2AB34
Artikelbeschreibung UP 223/34 - Taster, 3-fach mit Status-LED, mit Szenenbaustein, mit Raumtemperaturfühler, aluminiummetallic
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 003
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,051 kg
Verpackungsmaße 8,60 x 10,00 x 4,30
Verpackungsmaße Einheit CMT
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869401614
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85365080
Listenkennzeichen (LKZ) BT_Catalog
Fabrikategruppe QBL6
Geschäftsbereichskennzahl H5DL
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 01.08.2009
Produktklasse Nicht verfügbar
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste

Informationspflicht nach Artikel 33, REACH-Verordnung: Dieses Produkt enthält ein oder mehrere Erzeugnisse, in welchen folgender Stoff der Kandidatenliste in einer Konzentration über 0,1 Massenprozent vorhanden ist:

Blei

Auf Basis der aktuell vorliegenden Informationen gehen wir davon aus, dass diese Stoffe im Rahmen der bestimmungsgemäßen Verwendung (einschließlich der Entsorgung) des(r) Erzeugnisse(s) (siehe auch Produktdokumentation) kein Risiko darstellen.

SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
;