03.05.2024 14:10:14
Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimieren
UP 525/31 | 5WG1525-2AB31
Product
UP 525/31 - Universaldimmer, 210 VA, AC 230 V, (R,L,C-Last)
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produkt
Artikelnummer UP 525/31 | 5WG1525-2AB31
Artikelbeschreibung UP 525/31 - Universaldimmer, 210 VA, AC 230 V, (R,L,C-Last)
Produktfamilie UP 525/31 - Universaldimmer, 210 VA, AC 230 V, (R,L,C-Last)
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 003
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : EAR99
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,091 kg
Verpackungsmaße 8,30 x 8,40 x 5,00
Verpackungsmaße Einheit CMT
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 4001869395869
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 85371091
Listenkennzeichen (LKZ) BT_Catalog
Fabrikategruppe QBL3
Geschäftsbereichskennzahl H5DL
Ursprungsland Deutschland
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 11.02.2009
Produktklasse Nicht verfügbar
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
;