03.05.2024 14:16:10
Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimieren
STA23HD | S55174-A107
Product
STA23HD - Elektrothermischer Stellantrieb, AC 230 V, HD, 2P, 0.8 m
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produkt
Artikelnummer STA23HD | S55174-A107
Artikelbeschreibung STA23HD - Elektrothermischer Stellantrieb, AC 230 V, HD, 2P, 0.8 m
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 001
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 1 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,175 kg
Verpackungsmaße 8,30 x 9,00 x 7,50
Verpackungsmaße Einheit CMT
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 7612914088239
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 84128080
Listenkennzeichen (LKZ) BT_Catalog
Fabrikategruppe QBC5
Geschäftsbereichskennzahl H5CC
Ursprungsland Schweiz
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 21.07.2014
Produktklasse Nicht verfügbar
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
;