01.05.2024 15:05:34
Produktkatalog
  • Produktkatalog
Minimieren
QVE2100.020 | S55720-S195
Product
QVE2100.020 - Durchflusssensor aus Kunststoff für Flüssigkeiten in Rohrleitungen von DN 20, DC Ausgang: 4...20 mA
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Produkt
Artikelnummer QVE2100.020 | S55720-S195
Artikelbeschreibung QVE2100.020 - Durchflusssensor aus Kunststoff für Flüssigkeiten in Rohrleitungen von DN 20, DC Ausgang: 4...20 mA
Produktfamilie Nicht verfügbar
Produktstatus PM300:Aktives Produkt
Preisinformationen
Preisgruppe 001
Einzelpreis Preise anzeigen
Ihr Preis (inkl. Zuschläge) Preise anzeigen
Metallfaktor siehe Metallfaktor (Details erhalten Sie in der Hilfe)
Lieferinformationen
Exportkennzeichen AL : N / ECCN : N
Regellieferzeit ab Werk (Arbeitstage) 11 Tag(e)
Nettogewicht pro ME 0,202 kg
Verpackungsmaße 14,90 x 17,40 x 8,00
Verpackungsmaße Einheit CMT
Mengeneinheit (ME) 1 Stück
Verpackungsmenge 1
Zusätzliche Produktinformationen
EAN 7612914085573
UPC Nicht verfügbar
Statistische Warennummer 90262080
Listenkennzeichen (LKZ) BT_Catalog
Fabrikategruppe QBE2
Geschäftsbereichskennzahl H5DE
Ursprungsland Schweiz
Einhaltung der Stoffbeschränkungen entsprechend der RoHS-Richtlinie Seit: 31.08.2012
Produktklasse Nicht verfügbar
WEEE (2012/19/EU) Rücknahmepflicht Ja
REACH Art. 33 Informationspflicht nach aktueller Kandidatenliste
Aus der Lieferkette und den von uns etablierten Verfahren zur Überprüfung unserer Erzeugnisse auf besorgniserregende Stoffe liegen derzeit keine Informationen zu SVHC (Substances of Very High Concern http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table) vor. Wir gleichen unsere Erzeugnisse regelmäßig entsprechend den Erfordernissen der REACH-Verordnung mit uns vorliegenden Informationen der vorgeschalteten Anwender bezüglich der in der Kandidatenliste angegebenen Stoffe ab. Sobald uns neue Erkenntnisse vorliegen, werden unsere Informationen an Sie entsprechend aktualisiert.
SCIP Nummer
Klassifizierungen
  Nicht verfügbar
|
;