- Gebäudeautomationssysteme
- HLK Produkte
- Standard Regler
- Autonome Heizungsregler
- Kommunikative Heizungsregler
- Autonome Fernheizungsregler
- Kommunikative Fernheizungsregler
- Autonome HLK-Regler
- Kommunikative HLK-Regler
- Modulare Universalregler RMU7..0B..
- Steuerungs- und Überwachungsgerät RMS705B..
- Desigo Basis- und Erweiterungsmodule
- Bediengeräte und Erweiterungsmodule zu RMU7..0B.. und RMS705B..
- Kombinierbare Feldgeräte zu RMU7..0B.. und RMS705B..
- Fühler, Sollwertgeber
- Wächter
- Raumgeräte / Raumfühler
- QFA2000 - Raumfühler für Feuchte (DC 0…10 V)
- AQR2532NNW - Frontmodul für Basismodul, Temperatur (Aktiv)
- QPA2052/MO - Raumfühler CO2 /Feuchte/Temperatur, Modbus
- QAA25 - Raumgerät mit Raumtemperaturfühler und Sollwertgeber 5...35 °C
- QMX3.P30 - Raumfühler mit KNX für Temperatur, weiss
- QAA24 - Raumtemperaturfühler LG-Ni1000
- QAA64 - Raumtemperaturfühler LG-Ni1000 für Unterputzmontage
- AQR2570.. - Basismodul für Temperatur- und/oder Feuchtemessung, mit KNX
- QMX3.P40 - Raumfühler mit KNX für Temperatur und Feuchtigkeit, weiss
- QAA27 - Raumgerät mit Raumtemperaturfühler und Sollwertversteller -3…3 K
- QFA2020 - Raumfühler für Feuchte (DC 0...10 V) und Temperatur (LG-Ni1000)
- QFA2060 - Raumfühler für Feuchte (DC 0...10 V) und Temperatur (DC 0...10 V)
- QFA3160 - Raumfühler für Feuchte (DC 0...10 V) und Temperatur (DC 0...10 V) für erhöhte Anforderungen
- QFA3100 - Raumfühler für Feuchte (DC 0...10 V) für erhöhte Anforderungen
- QPA84 - Luftqualitätsregler mit eingebautem Mischgas VOC-Fühler
- QMX3.P70 - Raumfühler mit KNX für Temperatur, Feuchtigkeit, CO2, weiss
- QFA4160 - Raumfühler für Feuchte (DC 0...10 V) und Temperatur (DC 0...10 V) mit Kalibrierzertifikat
- AQR2531ANW - Frontmodul mit passiver Temperaturmessung, LG-Ni1000
- QAW740 - Raumgerät mit KNX Bus
- QPA20.. - Raumluftqualitätsfühler CO2 / Temperatur / rel. Feuchte / VOC
- AQR2500.. - Montageplatten für Frontmodule mit passiver Temperaturmessung
- Stufenschalter, Leistungsstufen, Signalwandler, Trafos
- Servicetool
- Diverses elektrisches Zubehör
- Autonome Kälteregler
- Software, Web-Server und Systemprodukte
- Raumautomation
- IoT solutions
- Home Automation System
- Thermostate
- Fühler
- Ventile und Stellantriebe
- Luftklappenantriebe
- Frequenzumrichter
- Zähler
- OEM Produkte
- Brandschutz (EN)
- KNX Gebäudesystemtechnik
| |
QFA3160 - Raumfühler für Feuchte (DC 0...10 V) und Temperatur (DC 0...10 V) für erhöhte Anforderungen
|
Artikelnummer / Artikelbeschreibung
|
Einzelpreis / Ihr Preis
|
|
|
|
QFA3160 - Raumfühler für Feuchte (DC 0...10 V) und Temperatur (DC 0...10 V) für erhöhte Anforderungen
|
|
|
|
|
|
|
|
|