- Gebäudeautomationssysteme
- HLK Produkte
- Standard Regler
- Software, Web-Server und Systemprodukte
- Raumautomation
- IoT solutions
- Home Automation System
- Thermostate
- Fühler
- Ventile und Stellantriebe
- Luftklappenantriebe
- Klappenantriebe
- Drehantriebe mit Federrücklauf
- Drehmoment 2 Nm: GQD...1A
- Drehmoment 4 Nm: GPC..1A
- Drehmoment 7 Nm: GMA..1E
- Zubehör zu Luftklappen-Drehantriebe GMA..1E
- ASK71.9 - Universalhebel
- ASK74.12 - Achsbefestigung, GEB/GMA, 4-kant, komplett
- ASK71.11 - Dreh/Linearaufbausatz für Boden- und Wandmontage
- ASK71.13 - Dreh/Linearaufbausatz mit Hebel und Träger
- ASK77.2 - Montage-Set für GMA..1E Drehantriebe mit Federrücklauf
- ASK75.6 - Wetterschutz für Dreh-/Linearantrieb GMA/GEB…E
- ASK71.14 - Dreh/Linearaufbausatz mit Hebel
- ASK74.7 - Achsverlängerung
- ASK75.3 - Wetterschutzhaube
- ASC77.1E - Externe Hilfsschalterbaugruppe 1 Schalter
- ASC77.2E - Externe Hilfsschalterbaugruppe 2 Schalter
- Drehmoment 18 Nm: GCA..1E
- Zubehör zu Luftklappen-Drehantrieben GCA.1E
- Drehantriebe mit Federrücklauf für Schienenfahrzeuganwendungen
- Drehantriebe ohne Federrücklauf
- Schnellläufer mit elektronischer Notstellfunktion
- Schnellläufer ohne elektronische Notstellfunktion
- OpenAir™ Luftklappen-Linearantriebe ohne Federrücklauf
- Drehantriebe ohne Federrücklauf für Schienenfahrzeuganwendungen
- VAV-Regler
- Brand- und Rauchschutzklappenantriebe
- Frequenzumrichter
- Zähler
- OEM
- Brandschutz (EN)
- KNX Gebäudesystemtechnik
| |
ASK71.9 - Universalhebel
|
Product No. / Product Description
|
Listprice / Your price
|
|
|
|
SIDOOR ATD420W control device for machine tools, up to 700 kg door weight, 36 V DC, 1*RS485, 4*DI, 2*relay, 1*PROFIBUS, 1*24VDC Out, -20 to +50 °C, EN ISO 13849-1 performance level d, EN ISO 14120
|
|
|
|
|
|
|
|
|