- Gebäudeautomationssysteme
- HLK Produkte
- Standard Regler
- Software, Web-Server und Systemprodukte
- Raumautomation
- IoT solutions
- Home Automation System
- Thermostate
- Kommunikative Raumthermostate
- Ventilatorkonvektoren - KNX
- Ventilatorkonvektoren - Modbus
- Variabler Volumenstrom - KNX
- Zubehör
- QAP1030/UFH - Kabeltemperaturfühler PVC 4 m, NTC 3k
- ARG200 - Montage-Adapter fur RDG2..
- QAH11.1 - Kabeltemperaturfühler PVC 2,5 m, NTC 3 kOhm, ohne Steckverbinder
- QAA32 - Raumtemperaturfühler, NTC 3 kOhm
- Raumluftqualitätsregler - KNX / Modbus
- Autonome Raumthermostate
- Kapillar- und Anlegethermostate
- Fühler
- Ventile und Stellantriebe
- Luftklappenantriebe
- Frequenzumrichter
- Zähler
- OEM Produkte
- Brandschutz (EN)
- KNX Gebäudesystemtechnik
| |
QAP1030/UFH - Kabeltemperaturfühler PVC 4 m, NTC 3k
|
Product No. / Product Description
|
Listprice / Your price
|
|
|
|
AQM63.2 - 3 capillary supports and 3 spacers for QAF.. Mounting
|
|
|
|
|
|
|
|
|