|
|
Signalleitung konfektioniert Typ: 6FX2002-1DC00 (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP20/IP20, ohne 24V Länge (m)=
|
|
|
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
|
|
|
|
|
Signalleitung konfektioniert Typ: 6FX2002-1DC20 (SINAMICS Drive CLiQ) Stecker IP67/IP67, ohne 24V Länge (m)=
|
|
|
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
|
|
|
|
|
Signalleitung konfektioniert (HTL im Motor 1PH.) 4x 2x 0.34+4x 0.5 C UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=9,3mm
|
|
|
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
|
|
|
|
|
Signalleitung konfektioniert (SSI Absolutgeber 6FX2001-5) 4x 2x 0.34+4x 0.5 C UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=9.3mm
|
|
|
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
|
|
|
|
|
Signalleitung konfektioniert (Inkrementalgeber TTL 24V) 4x 2x 0.34+4x 0.5 C UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=9.3mm
|
|
|
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
|
|
|
|
|
Signalleitung konfektioniert (Resolver im Motor) 3x 2x 0.14+4x 0.14+2x0.5 C UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=9.3mm Länge (m)=
|
|
|
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
|
|
|
|
|
Signalleitung konfektioniert (810D/611D zu Inkrementalgeber) 4x 2x 0.34+4x 0.5 C UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=9.3mm
|
|
|
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
|
|
|
|
|
Signalleitung konfektioniert (810D/611D zu Geber EnDat) 3x 2x 0.14+4x 0.14+2x0.5 C UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=9.3mm
|
|
|
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
|
|
|
|
|
Signalleitung konfektioniert inkr. Geber mit C/D-Spuren im Motor, Speed-connect M17 3x 2x 0.14+4x 0.14+2x0.5+ 4x 0.22 C MOTION-CONNECT 500 UL/CSA, DESINA Dmax=9.8mm
|
|
|
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
|
|
|
|
|
Signalleitung konfektioniert (Geber Spannungssignal) 3x 2x 0.14+4x 0.14+2x0.5+4x 0.23 C Speed connect Stecker UL/CSA, DESINA MOTION-CONNECT 500 Dmax=9.9mm
|
|
|
Die Produktkonfiguration ist unvollständig. Bitte vervollständigen Sie diese.
|
|
|
|